Publicar produtos
AXOR Starck Porter Starck baton HS
AXOR Starck Porter Starck baton HS
    AXOR

    AXOR Starck Porter Starck baton HS

    Traduzido por Google,
    Unidade AXOR Starck Porter 120/120 com chuveiro de mão de bastão 2 jato e mangueira de chuveiro
    Especificação
    • Surfaces:

      - 12626000 Chrome

      - 12626140 Brushed Bronze

      - 12626250 Brushed Gold Optic

      - 12626300 Polished Red Gold

      - 12626310 Brushed Red Gold

      - 12626330 Polished Black Chrome

      - 12626340 Brushed Black Chrome

      - 12626800 Stainless Steel Optic

      - 12626820 Brushed Nickel

      - 12626950 Brushed Brass

      - 12626990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: porter unit, baton hand shower, shower holder, shower hose

      • shower head size: 68 x 24 mm

      • integrated support function

      • spray type: Rain, Mono

      • maximum flow rate at 3 bar: 16,2 l/min

      • minimum flow pressure: 1 bar

      • for shower hoses with conical or cylindrical nut on both sides

      • with non-return valve

      • wall mounting: screw fastening

      • rinseable screen seal

      • in a joined installation (10 mm distance), the basic set no.28486180 must be used

      • in a joined installation (10 mm distance) we recommend for perfect handling only the horizontal installation

      • in a freely-arranged installation (distance greater than 10 mm), no basic set is required

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única12626000
    • Familia de productoAXOR Starck
    • Grupo de produtosWall outlet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)703
    • Largura (mm)240
    • Profundidade (mm)91
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010905
    • Nome ETIMShower connecting piece
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia