Publicar produtos
AXOR Montreux 3-h.bas.mix.180 lev.hdl.chr.
AXOR Montreux 3-h.bas.mix.180 lev.hdl.chr.
    AXOR

    AXOR Montreux 3-h.bas.mix.180 lev.hdl.chr.

    Traduzido por Google,
    Misturador para lavatório AXOR Montreux 3 furos 180 com manípulos e conjunto de descarga retrátil
    Especificação
    • Surfaces:

      - 16514000 Chrome

      - 16514020 Polished Chrome

      - 16514140 Brushed Bronze

      - 16514250 Brushed Gold Optic

      - 16514300 Polished Red Gold

      - 16514310 Brushed Red Gold

      - 16514330 Polished Black Chrome

      - 16514340 Brushed Black Chrome

      - 16514800 Stainless Steel Optic

      - 16514820 Brushed Nickel

      - 16514950 Brushed Brass

      - 16514990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: 3-hole basin mixer, waste set

      • ComfortZone 180

      • projection: 175 mm

      • spout height: 178 mm

      • swivel range 120°

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic valves hot/ cold 90°

      • suitable for continuous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única16514000
    • Familia de productoAXOR Montreux
    • Grupo de produtosBasin mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)291
    • Largura (mm)346
    • Profundidade (mm)225
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia