Publicar produtos
AXOR Montreux basin mixer 100 w/o pull chr
AXOR Montreux basin mixer 100 w/o pull chr
    AXOR

    AXOR Montreux basin mixer 100 w/o pull chr

    Traduzido por Google,
    AXOR Montreux Monocomando para lavatório 100 com manípulo e conjunto de descarga
    Especificação
    • Surfaces:

      - 16516000 Chrome

      - 16516020 Polished Chrome

      - 16516140 Brushed Bronze

      - 16516250 Brushed Gold Optic

      - 16516300 Polished Red Gold

      - 16516310 Brushed Red Gold

      - 16516330 Polished Black Chrome

      - 16516340 Brushed Black Chrome

      - 16516800 Stainless Steel Optic

      - 16516820 Brushed Nickel

      - 16516950 Brushed Brass

      - 16516990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer, waste set

      • ComfortZone 100

      • projection: 142 mm

      • spout height: 98 mm

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • suitable for continuous flow water heaters

      • non-closing waste set

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única16516000
    • Familia de productoAXOR Montreux
    • Grupo de produtosBasin mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)228
    • Largura (mm)55
    • Profundidade (mm)183
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia