Publicar produtos
AXOR therm.modul Select FS 3 funct.chrome
AXOR therm.modul Select FS 3 funct.chrome
    AXOR

    AXOR therm.modul Select FS 3 funct.chrome

    Traduzido por Google,
    AXOR ShowerSolutions Módulo termostático Selecione 530/90 para instalação oculta para 3 funções
    Especificação
    • Surfaces:

      - 18356000 Chrome

      - 18356140 Brushed Bronze

      - 18356250 Brushed Gold Optic

      - 18356300 Polished Red Gold

      - 18356310 Brushed Red Gold

      - 18356330 Polished Black Chrome

      - 18356340 Brushed Black Chrome

      - 18356800 Stainless Steel Optic

      - 18356820 Brushed Nickel

      - 18356950 Brushed Brass

      - 18356990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: Thermostatic module, shower holder

      • 3 functions

      • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function

      • Select push-button on/off control for 3 outlets

      • simultaneous use of several outlets

      • maximum flow rate at 3 bar: 26 l/min

      • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions

      • safety lock at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • hose nut: for shower hoses with conical or cylindrical nut on both sides

      • connection type: basic set

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • Thermostat is delivered with buttons Rain large, Waterfall, hand shower

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única18356000
    • Familia de productoAXOR ShowerSolutions
    • Grupo de produtosShower thermostat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)90
    • Largura (mm)527
    • Profundidade (mm)85
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)4.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia