Publicar produtos
AXOR ShowerSolutions Shower arm 390 mm
AXOR ShowerSolutions Shower arm 390 mm
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Shower arm 390 mm

    Traduzido por Google,
    AXOR ShowerSolutions Braço de chuveiro 390 mm
    Especificação
    • Surfaces: - 26431007 Chrome - 26431677 Matt Black - 26431347 Brushed Black Chrome - 26431997 Polished Gold Optic Specification: • length: 390 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26431CHN
    • Familia de productoAXOR ShowerSolutions
    • Grupo de produtosShower arms
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)91
    • Largura (mm)91
    • Profundidade (mm)406
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010905
    • Nome ETIMShower connecting piece
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia