Publicar produtos
28795XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet EcoSmart+ ceiling integrated
28795XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet EcoSmart+ ceiling integrated
    AXOR

    28795XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet EcoSmart+ ceiling integrated

    Traduzido por Google,
    Chuveiro AXOR Citterio C 270/270 1jet EcoSmart+ teto integrado
    Especificação
    • Surfaces: - 28795000 Chrome - 28795140 Brushed Bronze - 28795250 Brushed Gold Optic - 28795300 Polished Red Gold - 28795310 Brushed Red Gold - 28795330 Polished Black Chrome - 28795340 Brushed Black Chrome - 28795670 Matt Black - 28795800 Stainless Steel Optic - 28795820 Brushed Nickel - 28795950 Brushed Brass - 28795990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 270 x 270 mm • spray type: Rain • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 6,8 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 6,8 l/min • function from: 4,3 l/min • minimum flow pressure: 1,2 bar • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling • connection type: basic set • suitable for continous flow water heaters • EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única28795XXX
    • Familia de productoOverhead showers
    • Grupo de produtosAXOR Citterio C
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)57
    • Largura (mm)275
    • Profundidade (mm)275
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.98
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers