Publicar produtos
AXOR ShowerSolution 250 2jet ceiling chrome
AXOR ShowerSolution 250 2jet ceiling chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 250 2jet ceiling chrome

    Traduzido por Google,
    Chuveiro AXOR ShowerSolutions 250 2jet com conexão ao teto
    Especificação
    • Surfaces: - 35297000 Chrome - 35297020 Polished Chrome - 35297130 Polished Bronze - 35297140 Brushed Bronze - 35297250 Brushed Gold Optic - 35297260 Brushed Chrome - 35297300 Polished Red Gold - 35297310 Brushed Red Gold - 35297330 Polished Black Chrome - 35297340 Brushed Black Chrome - 35297800 Stainless Steel Optic - 35297820 Brushed Nickel - 35297830 Polished Nickel - 35297930 Polished Brass - 35297950 Brushed Brass - 35297990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector • shower head size: 250 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • Select button on thermostat • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 18 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 18 l/min • flow rate Intense PowderRain (at 3 bar): 16 l/min • minimum flow pressure: 1,7 bar • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: ceiling • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única35297000
    • Familia de productoAXOR ShowerSolutions
    • Grupo de produtosOverhead showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)156
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)250
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia