Publicar produtos
AXOR Citterio E basin mixer 125 chrome USA
AXOR

AXOR Citterio E basin mixer 125 chrome USA

Traduzido por Google,
AXOR Citterio E Monocomando para lavatório 130 com manípulo de pinos e conjunto de descarga retrátil
Especificação
  • Surfaces: - 36100001 Chrome - 36100671 Matt Black Specification: • ComfortZone 125 • projection: 143 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
Especificações técnicas
  • Ref.ª única36100001
  • Familia de productoAXOR Citterio E
  • Grupo de produtosBasin mixers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)235
  • Largura (mm)60
  • Profundidade (mm)193
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)2.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets