Publicar produtos
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with lever handle and pop-up waste set
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with lever handle and pop-up waste set
    AXOR

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with lever handle and pop-up waste set

    Traduzido por Google,
    AXOR Citterio E Misturador monocomando para lavatório 130 com manípulo e conjunto de descarga retrátil
    Especificação
    • Surfaces: - 36110670 Matt Black - 36110000 Chrome - 36110020 Polished Chrome - 36110130 Polished Bronze - 36110140 Brushed Bronze - 36110250 Brushed Gold Optic - 36110260 Brushed Chrome - 36110300 Polished Red Gold - 36110310 Brushed Red Gold - 36110330 Polished Black Chrome - 36110340 Brushed Black Chrome - 36110800 Stainless Steel Optic - 36110820 Brushed Nickel - 36110830 Polished Nickel - 36110930 Polished Brass - 36110950 Brushed Brass - 36110990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 130 • projection: 143 mm • spout height: 126 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única36110XXX
    • Familia de productoAXOR Citterio E
    • Grupo de produtosBasin mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)209
    • Largura (mm)60
    • Profundidade (mm)193
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia