Publicar produtos
36416XXX AXOR Citterio E Bath thermostat floor-standing
36416XXX AXOR Citterio E Bath thermostat floor-standing
    AXOR

    36416XXX AXOR Citterio E Bath thermostat floor-standing

    Traduzido por Google,
    AXOR Citterio E Bath termostato de piso
    Especificação
    • Surfaces: - 36416670 Matt Black - 36416000 Chrome - 36416020 Polished Chrome - 36416130 Polished Bronze - 36416140 Brushed Bronze - 36416250 Brushed Gold Optic - 36416260 Brushed Chrome - 36416300 Polished Red Gold - 36416310 Brushed Red Gold - 36416330 Polished Black Chrome - 36416340 Brushed Black Chrome - 36416800 Stainless Steel Optic - 36416820 Brushed Nickel - 36416830 Polished Nickel - 36416930 Polished Brass - 36416950 Brushed Brass - 36416990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: bath thermostat floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder • projection 190 mm • 2 functions • diversion between outlets via diverter knob • spray type mixer: laminar spray • spray type hand shower: Rain, Mono • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 19 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15 l/min • thermostat cartridge, ceramic valve 180° • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with automatic resetting • connection type: basic set • connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única36416XXX
    • Familia de productoAXOR Citterio E
    • Grupo de produtosBath thermostat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)981
    • Largura (mm)233
    • Profundidade (mm)291
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)9.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriçãoBath taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia