Publicar produtos
36755CHN AXOR ShowerSelect ID Thermostat for concealed installation softsquare for 2 functions bath tub
AXOR

36755CHN AXOR ShowerSelect ID Thermostat for concealed installation softsquare for 2 functions bath tub

Traduzido por Google,
AXOR ShowerSelect ID Termostato para instalação oculta softsquare para banheira 2 funções
Especificação
  • Surfaces: - 36755007 Chrome - 36755147 Brushed Bronze - 36755257 Brushed Gold Optic - 36755307 Polished Red Gold - 36755317 Brushed Red Gold - 36755337 Polished Black Chrome - 36755347 Brushed Black Chrome - 36755677 Matt Black - 36755807 Stainless Steel Optic - 36755827 Brushed Nickel - 36755957 Brushed Brass - 36755997 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • comfortable turning on / off of outlets with large Select-paddle • precise temperature control thanks to vertical handle structure and haptic feedback from the thermostat handle • water flow control with stop function • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • flat escutcheon for more space in the shower • escutcheon can be aligned by +/- 3° • easy installation due to pre-assembled function block • handles always at the same height regardless of the installation depth of the basic set • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • the thermostat offers the possibility for thermal disinfection • material button: metal • material handles: metal • connection type: basic set iBox universal 2 • Select-paddle is delivered with lasered On/Off symbol
Especificações técnicas
  • Ref.ª única36755CHN
  • Familia de productoShower thermostat
  • Grupo de produtosAXOR ShowerSelect ID
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)155
  • Largura (mm)155
  • Profundidade (mm)45
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)2.82
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011329
  • Nome ETIMShower mixing tap
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia