Publicar produtos
36759USA AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow for concealed installation round
AXOR

36759USA AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow for concealed installation round

Traduzido por Google,
Termostato AXOR ShowerSelect ID HighFlow para instalação oculta redonda
Especificação
  • Surfaces: - 36759001 Chrome - 36759141 Brushed Bronze - 36759251 Brushed Gold Optic - 36759301 Polished Red Gold - 36759311 Brushed Red Gold - 36759331 Polished Black Chrome - 36759341 Brushed Black Chrome - 36759671 Matt Black - 36759701 Matt White - 36759801 Stainless Steel Optic - 36759821 Brushed Nickel - 36759831 Polished Nickel - 36759951 Brushed Brass - 36759991 Polished Gold Optic Specification: • temperature and water flow control • precise temperature control thanks to vertical handle structure and haptic feedback from the thermostat handle • water flow control with stop function • thermostat cartridge • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • flat escutcheon for more space in the shower • escutcheon can be aligned by +/- 3° • easy installation due to pre-assembled function block • handles always at the same height regardless of the installation depth of the basic set • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • material button: metal • material handles: metal • connection type: basic set iBox universal 2 (# 01400180)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única36759USA
  • Familia de productoShower thermostat
  • Grupo de produtosAXOR ShowerSelect ID
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-04-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)155
  • Largura (polegadas)155
  • Profundidade (polegadas)45
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Lbs)5.34
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011329
  • Nome ETIMShower mixing tap
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers