Publicar produtos
AXOR Citterio E Shut-off/ diverter valve Trio/ Quattro 120/120 for concealed installation
AXOR Citterio E Shut-off/ diverter valve Trio/ Quattro 120/120 for concealed installation
    AXOR

    AXOR Citterio E Shut-off/ diverter valve Trio/ Quattro 120/120 for concealed installation

    Traduzido por Google,
    AXOR Citterio E Válvula de corte/desvio Trio/ Quattro 120/120 para instalação embutida
    Especificação
    • Surfaces: - 36772670 Matt Black - 36772000 Chrome - 36772020 Polished Chrome - 36772130 Polished Bronze - 36772140 Brushed Bronze - 36772250 Brushed Gold Optic - 36772260 Brushed Chrome - 36772300 Polished Red Gold - 36772310 Brushed Red Gold - 36772330 Polished Black Chrome - 36772340 Brushed Black Chrome - 36772800 Stainless Steel Optic - 36772820 Brushed Nickel - 36772830 Polished Nickel - 36772930 Polished Brass - 36772950 Brushed Brass - 36772990 Polished Gold Optic Specification: • 3 consumers: in a joined installation (10 mm distance) with no.36702000 and no.36771000, please use the thermostat module finish set for 3 consumers with 3 escutcheons 12x12 no.36704000 and the basic set no.36708180 • 3 consumers: in a freely-arranged installation (distance greater than 10 mm), the basic set no.15930180 must be used • 2 consumers: in a joined installation (10 mm distance) with no.36702000, the basic set no.36770180 must be used • 2 consumers: in a freely-arranged installation (distance greater than 10 mm), the basic set no.15981180 must be used • 3 functions • simultaneous utilization of 2 functions • connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única36772XXX
    • Familia de productoAXOR Citterio E
    • Grupo de produtosManual shut-off & diverter valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)120
    • Largura (mm)120
    • Profundidade (mm)76
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011344
    • Nome ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Nome UNSPSCValve parts or accessories
    • Código UNSPSC40141616
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoValve products
    • Código CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia