Publicar produtos
36779CHN AXOR ShowerSelect ID Valve for concealed installation round for 3 functions
AXOR

36779CHN AXOR ShowerSelect ID Valve for concealed installation round for 3 functions

Traduzido por Google,
Válvula AXOR ShowerSelect ID para instalação oculta redonda para 3 funções
Especificação
  • Surfaces: - 36779007 Chrome - 36779147 Brushed Bronze - 36779257 Brushed Gold Optic - 36779307 Polished Red Gold - 36779317 Brushed Red Gold - 36779337 Polished Black Chrome - 36779347 Brushed Black Chrome - 36779677 Matt Black - 36779707 Matt White - 36779807 Stainless Steel Optic - 36779827 Brushed Nickel - 36779957 Brushed Brass - 36779997 Polished Gold Optic Specification: • 3 functions • use of outlets: simultaneous use of several outlets • comfortable turning on / off of outlets with large Select-paddle • Start/stop valve to operate the functions • mounting type: wall-mounted • flow rate upper outlet: 26 l/min • Flow rate left and right: 26 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 32 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • installation orientation: escutcheon can be aligned by +/- 3° • installation instructions: easy installation due to pre-assembled function block • Button: valve is delivered with buttons Rain small, Rain large, hand sower, Waterfall and Mono • material button: metal • additional comment: flat escutcheon for more space in the shower
Especificações técnicas
  • Ref.ª única36779CHN
  • Familia de productoShower thermostat
  • Grupo de produtosAXOR ShowerSelect ID
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)155
  • Largura (mm)155
  • Profundidade (mm)13
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)1.66
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011329
  • Nome ETIMShower mixing tap
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia