Publicar produtos
36781USA AXOR ShowerSelect ID Valve for concealed installation softsquare for 3 functions
AXOR

36781USA AXOR ShowerSelect ID Valve for concealed installation softsquare for 3 functions

Traduzido por Google,
Válvula AXOR ShowerSelect ID para instalação oculta softsquare para 3 funções
Especificação
  • Surfaces: - 36781001 Chrome - 36781141 Brushed Bronze - 36781251 Brushed Gold Optic - 36781301 Polished Red Gold - 36781311 Brushed Red Gold - 36781331 Polished Black Chrome - 36781341 Brushed Black Chrome - 36781671 Matt Black - 36781801 Stainless Steel Optic - 36781821 Brushed Nickel - 36781831 Polished Nickel - 36781951 Brushed Brass - 36781991 Polished Gold Optic Specification: • 3 functions • use of outlets: simultaneous use of several outlets • comfortable turning on / off of outlets with large Select-paddle • Start/stop valve to operate the functions • mounting type: wall-mounted • Flow rate left and right: 26 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • installation orientation: escutcheon can be aligned by +/- 3° • installation instructions: easy installation due to pre-assembled function block • Button: valve is delivered with buttons Rain small, Rain large, hand sower, Waterfall and Mono • material button: metal • additional comment: flat escutcheon for more space in the shower
Especificações técnicas
  • Ref.ª única36781USA
  • Familia de productoShower thermostat
  • Grupo de produtosAXOR ShowerSelect ID
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-04-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)155
  • Largura (polegadas)155
  • Profundidade (polegadas)13
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Lbs)3.86
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011329
  • Nome ETIMShower mixing tap
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers