Publicar produtos
39762USA  AXOR ShowerSphere shower 370 1jet 1.75 GPM with ceiling connector
39762USA  AXOR ShowerSphere shower 370 1jet 1.75 GPM with ceiling connector
    AXOR

    39762USA AXOR ShowerSphere shower 370 1jet 1.75 GPM with ceiling connector

    Traduzido por Google,

    Chuveiro de teto AXOR ShowerSphere 370 1 jato 1,75 GPM com conector de teto

    Especificação
    • Surfaces:

      - 39762001 Chrome
      - 39762141 Brushed Bronze

      - 39762251 Brushed Gold Optic

      - 39762301 Polished Red Gold

      - 39762311 Brushed Red Gold

      - 39762311Polished Black Chrome

      - 39762341 Brushed Black Chrome

      - 39762801 Stainless Steel Optic

      - 39762821 Brushed Nickel

      - 39762831 Polished Nickel

      - 39762951 Brushed Brass

      - 39762991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: overhead shower, ceiling connector
      • shower head size: 250 x 160 mm
      • spray type: Rain
      • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing
      • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles
      • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min
      • material spray disc: metal
      • overhead shower removable for cleaning
      • metal ceilling connector
      • ceiling connection length: 145 mm
      • installation: ceiling mounting
      • connection thread: NPT ½
      • suitable for continous flow water heaters

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única39762USA
    • Familia de productoOverhead showers
    • Grupo de produtosAXOR ShowerSphere
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)215
    • Largura (polegadas)370
    • Profundidade (polegadas)220
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Lbs)4.49
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers