Publicar produtos
AXOR Universal Rectangular Liquid soap dispenser
AXOR Universal Rectangular Liquid soap dispenser
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Liquid soap dispenser

    Traduzido por Google,
    Dispensador de sabonete líquido retangular universal AXOR
    Especificação
    • Surfaces: - 42610000 Chrome - 42610140 Brushed Bronze - 42610250 Brushed Gold Optic - 42610300 Polished Red Gold - 42610310 Brushed Red Gold - 42610330 Polished Black Chrome - 42610340 Brushed Black Chrome - 42610670 Matt Black - 42610800 Stainless Steel Optic - 42610820 Brushed Nickel - 42610950 Brushed Brass - 42610990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material holder: metal • material container: plastic • type of soap: liquid soap • filling capacity 600 ml • dosage 0.5 ml • with mounting material • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm • suitable for shower
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única42610XXX
    • Familia de productoAXOR Universal Rectangular
    • Grupo de produtosLotion dispenser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)207
    • Largura (mm)70
    • Profundidade (mm)70
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia