Publicar produtos
AXOR Universal Rectangular Grab bar
AXOR

AXOR Universal Rectangular Grab bar

AXOR Universal Rectangular Grab bar
Especificação
  • Surfaces: - 42613007 Chrome - 42613347 Brushed Black Chrome - 42613677 Matt Black - 42613997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • length: 355 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 300 mm • diameter drill hole: 6 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única42613CHN
  • Familia de productoAXOR Universal Rectangular
  • Grupo de produtosGrab bars
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)55
  • Largura (mm)355
  • Profundidade (mm)78
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)1.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 25 25
  • Título OmniclassTowel Bars
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia