Publicar produtos
AXOR Universal Rectangular Towel ring
AXOR Universal Rectangular Towel ring
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Towel ring

    Traduzido por Google,
    Anel de toalha retangular universal AXOR
    Especificação
    • Surfaces: - 42623000 Chrome - 42623140 Brushed Bronze - 42623250 Brushed Gold Optic - 42623300 Polished Red Gold - 42623310 Brushed Red Gold - 42623330 Polished Black Chrome - 42623340 Brushed Black Chrome - 42623670 Matt Black - 42623800 Stainless Steel Optic - 42623820 Brushed Nickel - 42623950 Brushed Brass - 42623990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • swivelling • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única42623XXX
    • Familia de productoAXOR Universal Rectangular
    • Grupo de produtosTowel ring
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)214
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)42
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010551
    • Nome ETIMTowel holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniclassTowel Bars
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia