Publicar produtos
AXOR Universal Rectangular Shower door handle
AXOR

AXOR Universal Rectangular Shower door handle

Traduzido por Google,
Maçaneta da porta do chuveiro retangular universal AXOR
Especificação
  • Surfaces: - 42639007 Chrome - 42639347 Brushed Black Chrome - 42639677 Matt Black - 42639997 Polished Gold Optic Specification: • material: metal • material holder: metal • fixed • length: 398 mm • with mounting material • thickness of glass: 6 - 12 mm • concealed fastening • drilling distance: 350 mm • diameter drill hole: 6 mm • can be used simultaneously as a bath towel holder
Especificações técnicas
  • Ref.ª única42639CHN
  • Familia de productoAXOR Universal Rectangular
  • Grupo de produtosTowel holder
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)52
  • Largura (mm)398
  • Profundidade (mm)79
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)1.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEC010551
  • Nome ETIMTowel holder
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 25
  • Título OmniclassTowel Bars
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Ásia