Publicar produtos
42812XXX AXOR Universal Circular Towel hook double
42812XXX AXOR Universal Circular Towel hook double
    AXOR

    42812XXX AXOR Universal Circular Towel hook double

    Traduzido por Google,
    Gancho de toalha circular universal AXOR duplo
    Especificação
    • Surfaces: - 42812000 Chrome - 42812670 Matt Black - 42812700 Matt White - 42812950 Brushed Brass - 42812990 Polished Gold Optic - 42812250 Brushed Gold Optic - 42812140 Brushed Bronze - 42812300 Polished Red Gold - 42812310 Brushed Red Gold - 42812820 Brushed Nickel - 42812800 Stainless Steel Optic - 42812330 Polished Black Chrome - 42812340 Brushed Black Chrome - 42812020 Polished Chrome - 42812260 Brushed Chrome - 42812830 Polished Nickel - 42812130 Polished Bronze - 42812930 Polished Brass Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única42812XXX
    • Familia de productoAXOR Universal Circular
    • Grupo de produtosHooks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)55
    • Largura (mm)82
    • Profundidade (mm)83
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010552
    • Nome ETIMTowel hook
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 25 27
    • Título OmniclassRobe Hooks

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia