Publicar produtos
AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 600 mm
AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 600 mm
    AXOR

    AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 600 mm

    Traduzido por Google,
    Suporte de toalha de banho AXOR Universal Softsquare Rail 600 mm
    Especificação
    • Surfaces: - 42832670 Matt Black - 42832000 Chrome - 42832020 Polished Chrome - 42832130 Polished Bronze - 42832140 Brushed Bronze - 42832250 Brushed Gold Optic - 42832260 Brushed Chrome - 42832300 Polished Red Gold - 42832310 Brushed Red Gold - 42832330 Polished Black Chrome - 42832340 Brushed Black Chrome - 42832350 Satin Black - 42832800 Stainless Steel Optic - 42832820 Brushed Nickel - 42832830 Polished Nickel - 42832930 Polished Brass - 42832950 Brushed Brass - 42832990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • fixed • length: 694 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 600 mm • diameter drill hole: 6 mm • use as a rail for accessories and bath towel holder
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única42832XXX
    • Familia de productoAXOR Universal Softsquare
    • Grupo de produtosTowel holder
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)31
    • Largura (mm)694
    • Profundidade (mm)84
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010551
    • Nome ETIMTowel holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniclassTowel Bars
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia