Publicar produtos
AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 800 mm
AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 800 mm
    AXOR

    AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 800 mm

    Traduzido por Google,
    Suporte de toalha de banho AXOR Universal Softsquare Rail 800 mm
    Especificação
    • Surfaces: - 42833670 Matt Black - 42833000 Chrome - 42833020 Polished Chrome - 42833130 Polished Bronze - 42833140 Brushed Bronze - 42833250 Brushed Gold Optic - 42833260 Brushed Chrome - 42833300 Polished Red Gold - 42833310 Brushed Red Gold - 42833330 Polished Black Chrome - 42833340 Brushed Black Chrome - 42833350 Satin Black - 42833800 Stainless Steel Optic - 42833820 Brushed Nickel - 42833830 Polished Nickel - 42833930 Polished Brass - 42833950 Brushed Brass - 42833990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • fixed • length: 894 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 800 mm • diameter drill hole: 6 mm • use as a rail for accessories and bath towel holder
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única42833XXX
    • Familia de productoAXOR Universal Softsquare
    • Grupo de produtosTowel holder
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)31
    • Largura (mm)894
    • Profundidade (mm)84
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010551
    • Nome ETIMTowel holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniclassTowel Bars
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia