Publicar produtos
AXOR Univ.Accessories paper roll holder
AXOR Univ.Accessories paper roll holder
    AXOR

    AXOR Univ.Accessories paper roll holder

    Traduzido por Google,
    Suporte de papel higiênico AXOR Universal Softsquare com tampa
    Especificação
    • Surfaces: - 42836670 Matt Black - 42836000 Chrome - 42836020 Polished Chrome - 42836130 Polished Bronze - 42836140 Brushed Bronze - 42836250 Brushed Gold Optic - 42836260 Brushed Chrome - 42836300 Polished Red Gold - 42836310 Brushed Red Gold - 42836330 Polished Black Chrome - 42836340 Brushed Black Chrome - 42836350 Satin Black - 42836800 Stainless Steel Optic - 42836820 Brushed Nickel - 42836830 Polished Nickel - 42836930 Polished Brass - 42836950 Brushed Brass - 42836990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • mirror-inverted installation possible • combinable with soap dish / shelf no.42803XXX and shelf 300 mm no.42838XXX (adapter set no.42870XXX necessary) • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única42836000
    • Familia de productoAXOR Universal Accessories
    • Grupo de produtosRoll holders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)118
    • Largura (mm)135
    • Profundidade (mm)94
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)500
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010553
    • Nome ETIMToilet roll holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet roll holders
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 21
    • Título OmniclassToilet Paper Dispensers
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia