Publicar produtos
AXOR Universal Softsquare Adapter set
AXOR

AXOR Universal Softsquare Adapter set

Traduzido por Google,
Conjunto adaptador universal Softsquare AXOR
Especificação
  • Surfaces: - 42870677 Matt Black - 42870007 Chrome - 42870347 Brushed Black Chrome - 42870997 Polished Gold Optic Specification: • for assembling AXOR Universal Accessories on a rail • for combination of soap dish/shelf no.42803XXX or shelf 300 mm no.42838XXX with roll holder no.42836XXX
Especificações técnicas
  • Ref.ª única42870CHN
  • Familia de productoAXOR Universal Softsquare
  • Grupo de produtosAdapter sets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)53
  • Largura (mm)144
  • Profundidade (mm)108
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)183
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties

Disponibilidade da região

Ásia