Publicar produtos
AXOR Universal Circular Bath towel rail 800 mm
AXOR Universal Circular Bath towel rail 800 mm
    AXOR

    AXOR Universal Circular Bath towel rail 800 mm

    Traduzido por Google,
    Toalheiro de banho circular universal AXOR 800 mm
    Especificação
    • Surfaces: - 42880000 Chrome - 42880670 Matt Black - 42880700 Matt White - 42880950 Brushed Brass - 42880990 Polished Gold Optic - 42880250 Brushed Gold Optic - 42880140 Brushed Bronze - 42880300 Polished Red Gold - 42880310 Brushed Red Gold - 42880820 Brushed Nickel - 42880800 Stainless Steel Optic - 42880330 Polished Black Chrome - 42880340 Brushed Black Chrome - 42880020 Polished Chrome - 42880260 Brushed Chrome - 42880830 Polished Nickel - 42880130 Polished Bronze - 42880930 Polished Brass Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • fixed • length: 855 mm • with mounting material • drilling distance: 800 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única42880XXX
    • Familia de productoAXOR Universal Circular
    • Grupo de produtosTowel holder
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)55
    • Largura (mm)855
    • Profundidade (mm)75
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)770
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010551
    • Nome ETIMTowel holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniclassTowel Bars
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia