Publicar produtos
AXOR ShowerSolutions Bath thermostat 1200 for exposed installation 45421820
AXOR ShowerSolutions Bath thermostat 1200 for exposed installation 45421820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Bath thermostat 1200 for exposed installation 45421820

    Traduzido por Google,
    AXOR ShowerSolutions Termostato de banho 1200 para instalação exposta
    Especificação
    • · 2 outlets · simultaneous utilization by 2 outlets · centre distance: 150 ± 12 mm · flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min · flow rate of hand shower at 3 bar: 16 l/min · Select valve, thermostat cartridge · safety lock at 40° C · temperature limitation adjustable · non-return valve · with silencer · material handles: metal · shelf made of safety glass · shelf finish: mirror glass · connection type: G ½ · connection dimension: DN15 · dirt filter included
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única45421820
    • Familia de productoAXOR ShowerSolutions
    • Grupo de produtosBath thermostat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)193
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)8.35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriçãoBath taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets