Publicar produtos
AXOR ShowerSolutions Thermostat 800 for exposed/ concealed installation 45440820
AXOR

AXOR ShowerSolutions Thermostat 800 for exposed/ concealed installation 45440820

Traduzido por Google,
AXOR ShowerSolutions Termostato 800 para instalação exposta/oculta
Especificação
  • · 2 outlets · simultaneous use of several outlets · Select push-button on/off control for 2 outlets · flow rate hand shower connection at 0.3 MPa: 15 l/min · flow rate upper outlet: 22 l/min · Select valve, thermostat cartridge · safety lock at 40° C · temperature limitation adjustable · non-return valve · with silencer · material handles: metal · shelf made of safety glass · shelf finish: mirror glass · control of an external shower or bath tub filler via concealed connection G ½ possible · connection type: basic set · connection dimension: DN15 · dirt filter included
Especificações técnicas
  • Ref.ª única45440820
  • Familia de productoAXOR ShowerSolutions
  • Grupo de produtosShower thermostat
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)105
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)6.74
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower thermostatic water supply sets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 15 11
  • Título OmniclassBath Shower Units