Publicar produtos
49031USA AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and pop-up waste set - cubic cut
49031USA AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and pop-up waste set - cubic cut
    AXOR

    49031USA AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and pop-up waste set - cubic cut

    Traduzido por Google,
    Misturador monocomando para lavatório AXOR Citterio C 125 com CoolStart e conjunto de resíduos pop-up - corte cúbico
    Especificação
    • Surfaces:

      - 49031001 Chrome

      - 49031141 Brushed Bronze

      - 49031251 Brushed Gold Optic

      - 49031331 Polished Black Chrome

      - 49031341 Brushed Black Chrome

      - 49031671 Matt Black

      - 49031801 Stainless Steel Optic

      - 49031821 Brushed Nickel

      - 49031831 Polished Nickel

      - 49031951 Brushed Brass

      - 49031991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer, waste set

      • ComfortZone: 125

      • projection: 135 mm

      • spout height: 5 Inch

      • handle variant: lever handle

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min

      • ceramic cartridge

      • suitable for continuous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

      • cold water in basic handle position

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única49031USA
    • Familia de productoBasin mixer
    • Grupo de produtosAXOR Citterio C
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-23
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.12
    • Largura (polegadas)1.9
    • Profundidade (polegadas)7.1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Lbs)3.55
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets