Publicar produtos
49043SGP AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and push-open waste set - cubic cut 3 ticks
49043SGP AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and push-open waste set - cubic cut 3 ticks
    AXOR

    49043SGP AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and push-open waste set - cubic cut 3 ticks

    Traduzido por Google,
    Misturador monocomando para lavatório AXOR Citterio C 125 com CoolStart e conjunto de resíduos push-open - corte cúbico 3 ticks
    Especificação
    • Surfaces: - 49043009 Chrome - 49043149 Brushed Bronze - 49043259 Brushed Gold Optic - 49043309 Polished Red Gold - 49043319 Brushed Red Gold - 49043339 Polished Black Chrome - 49043349 Brushed Black Chrome - 49043679 Matt Black - 49043809 Stainless Steel Optic - 49043829 Brushed Nickel - 49043959 Brushed Brass - 49043999 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone: 125 • projection: 135 mm • spout height: 125 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in basic handle position
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única49043SGP
    • Familia de productoBasin mixer
    • Grupo de produtosAXOR Citterio C
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)180
    • Largura (mm)48
    • Profundidade (mm)179
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia