Publicar produtos
49050CHN AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set
49050CHN AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set
    AXOR

    49050CHN AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set

    Traduzido por Google,
    Misturador monocomando para lavatório AXOR Citterio C 250 com CoolStart e conjunto de resíduos
    Especificação
    • Surfaces: - 49050007 Chrome - 49050147 Brushed Bronze - 49050257 Brushed Gold Optic - 49050307 Polished Red Gold - 49050317 Brushed Red Gold - 49050337 Polished Black Chrome - 49050347 Brushed Black Chrome - 49050677 Matt Black - 49050807 Stainless Steel Optic - 49050827 Brushed Nickel - 49050957 Brushed Brass - 49050997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone: 250 • projection: 158 mm • spout height: 250 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15 • cold water in basic handle position
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única49050CHN
    • Familia de productoBasin mixer
    • Grupo de produtosAXOR Citterio C
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)305
    • Largura (mm)48
    • Profundidade (mm)204
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.78
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia