Publicar produtos
49060XXX AXOR Citterio C 3-hole basin mixer 125 with pop-up waste set
49060XXX AXOR Citterio C 3-hole basin mixer 125 with pop-up waste set
    AXOR

    49060XXX AXOR Citterio C 3-hole basin mixer 125 with pop-up waste set

    Traduzido por Google,
    Misturador para lavatório AXOR Citterio C com 3 furos 125 com conjunto de resíduos pop-up
    Especificação
    • Surfaces: - 49060000 Chrome - 49060140 Brushed Bronze - 49060250 Brushed Gold Optic - 49060300 Polished Red Gold - 49060310 Brushed Red Gold - 49060330 Polished Black Chrome - 49060340 Brushed Black Chrome - 49060670 Matt Black - 49060800 Stainless Steel Optic - 49060820 Brushed Nickel - 49060950 Brushed Brass - 49060990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone: 125 • projection: 135 mm • spout height: 125 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única49060XXX
    • Familia de productoBasin mixer
    • Grupo de produtosAXOR Citterio C
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)145
    • Largura (mm)316
    • Profundidade (mm)179
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets