Publicar produtos
49211USA AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set - cubic cut
49211USA AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set - cubic cut
    AXOR

    49211USA AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set - cubic cut

    Traduzido por Google,
    AXOR Citterio C Misturador monocomando para bidé com conjunto de resíduos pop-up - corte cúbico
    Especificação
    • Surfaces:

      - 49211001 Chrome

      - 49211141 Brushed Bronze

      - 49211251 Brushed Gold Optic

      - 49211331 Polished Black Chrome

      - 49211341 Brushed Black Chrome

      - 49211671 Matt Black

      - 49211801 Stainless Steel Optic

      - 49211821 Brushed Nickel

      - 49211831 Polished Nickel

      - 49211951 Brushed Brass

      - 49211991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever bidet mixer, waste set

      • projection: 113 mm

      • spout height: 4 Inch

      • ball-pivot joint

      • spray type: laminar spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5,8 l/min

      • ceramic cartridge

      • suitable for continous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única49211USA
    • Familia de productoBidet mixer
    • Grupo de produtosAXOR Citterio C
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-23
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)5.25
    • Largura (polegadas)1.9
    • Profundidade (polegadas)5.38
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Lbs)3.04
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010888
    • Nome ETIMBidet mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets