Publicar produtos
49480USA AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
49480USA AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
    AXOR

    49480USA AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower

    Traduzido por Google,
    Misturador para banheira AXOR Citterio C com 3 furos para instalação oculta de parede com chuveiro de mão
    Especificação
    • Surfaces:

      - 49480001 Chrome

      - 49480141 Brushed Bronze

      - 49480251 Brushed Gold Optic

      - 49480331 Polished Black Chrome

      - 49480341 Brushed Black Chrome

      - 49480671 Matt Black

      - 49480801 Stainless Steel Optic

      - 49480821 Brushed Nickel

      - 49480831 Polished Nickel

      - 49480951 Brushed Brass

      - 49480991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: 3-hole bath mixer, hand shower, shower holder, shower hose

      • 2 functions

      • projection: 222 mm

      • spray type mixer: normal spray

      • spray type hand shower: Rain, Mono

      • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min

      • flow rate of hand shower at 3 bar: 6,3 l/min

      • ceramic valves hot/cold 90°

      • diverter with automatic resetting

      • non-return valve

      • connection dimension: DN15

      • connection type: basic set

      • wall-mounted

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • no additional maintenance opening required

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única49480USA
    • Familia de productoBath mixer
    • Grupo de produtosAXOR Citterio C
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-23
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8.7
    • Largura (polegadas)14.7
    • Profundidade (polegadas)9.5
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Lbs)5.68
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets