Publicar produtos
49482USA AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted
49482USA AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted
    AXOR

    49482USA AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted

    Traduzido por Google,
    Misturador para banheira AXOR Citterio C com 3 furos para instalação oculta na parede
    Especificação
    • Surfaces:

      - 49482001 Chrome

      - 49482141 Brushed Bronze

      - 49482251 Brushed Gold Optic

      - 49482331 Polished Black Chrome

      - 49482341 Brushed Black Chrome

      - 49482671 Matt Black

      - 49482801 Stainless Steel Optic

      - 49482821 Brushed Nickel

      - 49482831 Polished Nickel

      - 49482951 Brushed Brass

      - 49482991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • 1 function

      • projection: 222 mm

      • spray type mixer: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min

      • ceramic valves hot/cold 90°

      • connection type: basic set

      • wall-mounted

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • no additional maintenance opening required

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única49482USA
    • Familia de productoBath mixer
    • Grupo de produtosAXOR Citterio C
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2.38
    • Largura (mm)12.3
    • Profundidade (mm)9.5
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets