Publicar produtos
49701XXX AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation with plate for 2 functions - cubic cut
49701XXX AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation with plate for 2 functions - cubic cut
    AXOR

    49701XXX AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation with plate for 2 functions - cubic cut

    Traduzido por Google,
    AXOR Citterio C Módulo termostático 380/120 para instalação oculta com placa para 2 funções - corte cúbico
    Especificação
    • Surfaces: - 49701000 Chrome - 49701140 Brushed Bronze - 49701250 Brushed Gold Optic - 49701300 Polished Red Gold - 49701310 Brushed Red Gold - 49701330 Polished Black Chrome - 49701340 Brushed Black Chrome - 49701670 Matt Black - 49701800 Stainless Steel Optic - 49701820 Brushed Nickel - 49701950 Brushed Brass - 49701990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • simultaneous utilization of 2 functions • thermostat cartridge • maximum flow rate at 3 bar: 42 l/min • flow rate upper outlet: 42 l/min • flow rate lower outlet: 40 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Duo diverter valve for controlling 2 consumers • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection dimension: DN20
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única49701XXX
    • Familia de productoThermostatic module
    • Grupo de produtosAXOR Citterio C
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)380
    • Largura (mm)120
    • Profundidade (mm)71
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers