Publicar produtos
49710CHN AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions
49710CHN AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions
    AXOR

    49710CHN AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions

    Traduzido por Google,
    Módulo termostático AXOR Citterio C 380/120 para instalação oculta para 3 funções
    Especificação
    • Surfaces: - 49710007 Chrome - 49710147 Brushed Bronze - 49710257 Brushed Gold Optic - 49710307 Polished Red Gold - 49710317 Brushed Red Gold - 49710337 Polished Black Chrome - 49710347 Brushed Black Chrome - 49710677 Matt Black - 49710807 Stainless Steel Optic - 49710827 Brushed Nickel - 49710957 Brushed Brass - 49710997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: shower thermostat, shut-off/ diverter valve, shut-off valve • 3 functions • simultaneous utilization of 2 functions • thermostat cartridge • Flow rate left and right: 37,9 l/min • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Quattro diverter valve for controlling 3 consumers • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection dimension: DN20 • connection type: basic set
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única49710CHN
    • Familia de productoThermostatic module
    • Grupo de produtosAXOR Citterio C
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)380
    • Largura (mm)120
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.34
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia