Publicar produtos
DURANTE IP54 CCT BK wall lamp

DURANTE IP54 CCT BK wall lamp

Traduzido por Google,
Conheça a luminária de parede DURANTE IP54 CCT BK: uma luminária elegante projetada para fornecer iluminação confiável, destacando obras de arte e texturas. Fabricada em alumínio com acabamento preto fosco, apresenta uma silhueta minimalista e sofisticada. A iluminação é proveniente de um módulo LED integrado de 21 W, com temperatura de cor ajustável (3000/4000/6000 K) e tensão de 230 V. Detalhes práticos: proteção IP54, posicionamento ajustável, 1 ponto de luz e dimensões aproximadas de 12 cm (mín.) a 16,5 cm (máx.) de largura por 10 cm (mín.) a 14 cm de altura. Instale individualmente ou em conjunto para obter uma iluminação equilibrada em todo o ambiente. Código do produto: AZ6537.
Especificação
  • Dimensions

    Wall base length [cm]: 21

    Product length [cm]: 21

    Wall base height [cm]: 10

    Lampshade height [cm]: 12.5

    Lampshade length [cm]: 17.8

    Wall base width [cm]: 3.9 /12

    Lampshade width [cm]: 3

    Product width [cm]: min. 12 max. 16.5

    Product height [cm]: min. 10 max. 14

    Materials and colors

    Wall base color: Black

    Dominant color: Black

    Accent material: PVC

    Dominant material: Aluminum

    Leading Finish: Matte

    Lampshade color: Black

    Specification

    Azzardo Smart App: No

    Bluetooth Gateway: No

    CCT: Yes

    Motion sensor: No

    Class of resistance to shock: 1

    Number of light sources: 1

    Voltage: 230V

    Deflection: 350°

    Control options: CCT

    BT Control Panel: No

    RGB: No

    Dimming: No

    Remote control: No

    Color temperature [K]: 3000 / 4000 / 6000

    Control Type > For All: CCT Switch

    Adjustment: Yes

    Basic information

    Energy class: G

    Protection class: IP54

    Maximum power: 21W

    Light source type: integrated LED

    Packaging

    Gross weight [kg]: 1.4

    Net weight [kg]: 1.3

    Box height 1 [cm]: 12.5

    Box depth 1 [cm]: 19

    Box width 1 [cm]: 23

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAZ6537
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede