Publicar produtos
Zénith Flou Wall Unit 2L
Zénith Flou Wall Unit 2L
Zénith Flou Wall Unit 2L
Zénith Flou Wall Unit 2L
Zénith Flou Wall Unit 2L
Zénith Flou Wall Unit 2L
    Baccarat

    Zénith Flou Wall Unit 2L

    Traduzido por Google,

    Com Philippe Starck, todos os sonhos se tornam realidade. Com os seus elementos rosa, névoa e cetim, o novo candeeiro de parede Zénith Flou cria uma verdadeira ilusão de ótica, entre o mistério e a poesia. Apresentado pela primeira vez na Maison Baccarat em Moscou em 2008, o Zénith Flou criado por Philippe Starck revisita com fantasia o lustre Zénith. A estrela do designer oferece uma visão romântica e moderna do ícone da luz. A combinação de cores cria uma impressão de desfoque vertiginoso. Ideal para acompanhar o lustre, o candeeiro de parede Flou veste o espaço com reflexos cativantes.

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazenith-flou-wall-unit-2l
    • Familia de productoWall light
    • Grupo de produtosZénith Flou Wall Unit 2L
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)362
    • Largura (mm)423
    • Profundidade (mm)312
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)4.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCLâmpada
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures