Publicar produtos
Cap Double Sconce 6"
Cap Double Sconce 6"
Cap Double Sconce 6"
Cap Double Sconce 6"
Cap Double Sconce 6"

    Cap Double Sconce 6"

    Traduzido por Google,

    O aplique de parede Cap Double Sconce 6" possui duas cúpulas que apresentam uma silhueta clássica de meados do século XX, construídas em latão maciço com cúpulas de vidro soprado à mão. Cada cúpula tem seis polegadas de diâmetro e o par assenta sobre uma base redonda de cinco polegadas. A altura total é de dezoito polegadas, com uma projeção de sete polegadas e meia da parede. Está disponível nos acabamentos latão, níquel ou preto e pesa três libras.

    O aplique possui dois soquetes E26 de base média, cada um com capacidade máxima de nove watts, e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpadas não inclusas). Funciona com 120 volts, é conectado diretamente à rede elétrica e é dimerizável com lâmpadas dimerizáveis ​​em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais úmidos nos Estados Unidos e Canadá. Pode ser montado horizontalmente ou verticalmente, sendo ideal para emoldurar uma penteadeira, uma mesa de cabeceira ou para decorar corredores ou saguões de hotéis. Perfeito tanto para interiores residenciais quanto comerciais. Disponível também em 14 cores como o Aplique Duplo com Tampa Colorida de 6" e com um único globo como o Aplique com Tampa de 6".

    Especificação
    • Dimensions

      Overall Height: 18", Depth: 7.5", Globe: 6", Backplate: 5"

      Weight

      3 lb

      Materials

      Brass, glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacap-globe-sconce-ii-6
    • Familia de productoCap Double Sconce
    • Grupo de produtosWall Sconces
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)18
    • Largura (polegadas)6
    • Profundidade (polegadas)7.5
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures