Publicar produtos
Smoke curtain BACHSMOKE FIX GLASS
Smoke curtain BACHSMOKE FIX GLASS
Smoke curtain BACHSMOKE FIX GLASS

    Smoke curtain BACHSMOKE FIX GLASS

    Traduzido por Google,

    BACHSMOKE FIX GLASS é uma cortina de fumo de vidro estático que em caso de incêndio limita e controla o movimento do fumo com classificação DH30.

    A cortina de fumaça delimita o espaço do edifício de acordo com as áreas que foram especificadas para evitar que a fumaça se espalhe para outras áreas.

    BACHSMOKE FIX GLASS é um sistema apropriado para áreas públicas onde o critério estético é exigido.

    Testado e aprovado de acordo com a norma europeia UNE EN 12101-1 e com marcação CE.

    Especificação
    • GLASS CHARACTERISTICS: 6mm Thickness; +- 0.2mm Width and height tolerance; 1(C)1 Classification Impact resistence (EN 12600); 15 kg/m2 Specific weight; 89% Light transmission.

      OPTIONAL EXTRAS: Special shape cutting; Stainless steel fixings; Other requirements and customized solutions on demand.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBACH-BACHSMOKE-FIX-GLASS
    • Familia de productoFire & Smoke Curtains
    • Grupo de produtosSmoke Curtain
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1100
    • Profundidade (mm)40
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção