Publicar produtos
Manual Pull Stations
Edwards

Manual Pull Stations

4.7 de 5 estrelas4.7(24 avaliações)
Traduzido por Google,
Visão geral
As estações de acionamento manual das séries SIGA-270 e SIGA-278 fazem parte do sistema Signature Series da EST. As Estações de Acionamento Manual de Alarme de Incêndio SIGA-270 apresentam nossa forma de lágrima muito familiar. Eles são feitos de zinco fundido e acabados com pintura em pó epóxi vermelha complementada por listras e marcações coloridas de alumínio. Com operação de alavanca de tração positiva, um puxão na alça da estação quebra a haste de vidro e aciona um alarme positivo, garantindo proteção e operação à prova de falhas. Os modelos de pré-sinal (SIGA-270P) são equipados com uma chave seletora de alarme geral (GA) para aplicações onde é necessária operação em dois estágios. A haste de vidro frontal altamente visível desencoraja a adulteração, mas não é necessária para a operação adequada.

A estação SIGA-278 de estágio duplo de ação dupla da EST é uma estação manual de estilo contemporâneo feita de lexan de cor vermelha durável. Para iniciar um alarme, primeiro levante a porta superior marcada “LIFT THEN PULL HANDLE” e, em seguida, puxe a alça do alarme.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaedwards-utc-011
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emMexico
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEC001763
  • Nome ETIMFire detector
  • Nome UNSPSCFire alarm systems
  • Código UNSPSC46191505
  • Uniclass 2015 CódigoSs_75_50_28_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire detection and alarm systems
  • Código CSI MasterFormat 201428 31 53.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Pull Stations
  • Número OmniClass23-29 29 11 11
  • Título OmniclassAddressable Fire Alarm Pull Stations
  • Código CSI UniFormat IID40
  • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

Disponibilidade da região

América do Norte
United States