Publicar produtos
Fire curtain BACHFIRE EW
Fire curtain BACHFIRE EW
Fire curtain BACHFIRE EW

    Fire curtain BACHFIRE EW

    Traduzido por Google,

    BACHFIRE EW é uma Cortina Antifogo Automática que em caso de incêndio, limita e controla o incêndio, reduz a emissão de radiação inferior a 15 kW/m2.K a 1m de distância da tela, com classificação EW120.

    A cortina é composta por: tecido de fibra de vidro com folha de alumínio em ambos os lados costurado com arame de aço reforçado e fixado a um rolo de aço de 78mm de diâmetro; elementos de aço galvanizado como caixa de entrada, guias laterais e barra inferior.

    Todo o sistema é acionado por um motor tubular 24Vdc e controlado por uma placa eletrônica CRM (Controle e Regulagem de Motores) da BACH com sistema especial de segurança contra falhas por gravidade.

    O painel de controle para cortinas automáticas (CBM), com tensão nominal de entrada de 115Vac ou 220Vac e tensão de saída de 24Vdc. Fonte de alimentação ininterrupta (sistema UPS) com autonomia de até 6 horas existe em todos os painéis de controle.

    Testado e aprovado de acordo com as Normas Europeias UNE EN 1634-1 e UNE EN 1363-1.

    Especificação
    • FABRIC: Fiberglass fabric resists up to 1100ºC. Radiation <15 kW/m2.K at 1 m. Polyurethane coating on both sides. Seams of reinforced stainless steel wires, coating of Kevlar.

      HEADBOX: Galvanized Steel. Different possibilities to adapt to different architectural spaces and maintenance requirements. Dimensions depending on width and height of the curtain.

      SIDE GUIDES: Galvanized Steel. Dimensions depending on width and height of the curtain.

      ROLLER: Galvanized Steel. Diameter 78mm.

      BOTTOM BAR: Galvanized Steel.

      ELECTRIC MOTOR: BACH tubular motor 24Vdcc.

      CRM MOTOR REGULATION BOX: Polyester IP56. Dimensions: 120x160x75mm.

      CBM CONTROL PANEL: Receives the signal alarm from Fire Management System and controls the movement of curtains. Visual and acoustic alert system. Visual and acoustic alert system; Dimensions: 300x230x140mm to 400x500x210mm; Battery rechargeable (up to 6h autonomy).

      OPTIONAL EXTRAS: RAL coating; Stainless steel elements; Headbox and Side guides customized set-up for specific requirements; Aluminum RAL 9003 bottom bar; False ceiling acessories; Special designs of CBM control panel; Escape and Emergency buttons; Other solutions on demand.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBACH-BACHFIRE-EW
    • Familia de productoFire & Smoke Curtains
    • Grupo de produtosFire Curtain
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)10000
    • Largura (mm)12000
    • Profundidade (mm)180
    Relacionado
    • Material principalFiberglass
    • Material secundárioAço galvanizado
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)30
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção