Publicar produtos
Fire curtain BACHFIRE Z
Fire curtain BACHFIRE Z
Fire curtain BACHFIRE Z

    Fire curtain BACHFIRE Z

    Traduzido por Google,

    BACHFIRE Z é uma Cortina Antifogo Automática que em caso de incêndio, limita e controla o incêndio, com classificação E120. Este sistema pode ser adaptado a perímetros geométricos irregulares abertos ou fechados para evitar vigas verticais.

    A cortina é composta por: tecido de fibra de vidro com revestimento de poliuretano em ambas as faces costurado com arame de aço reforçado e fixado em chapa de 2mm no interior da caixa de entrada e na barra inferior; elementos de aço galvanizado como caixa de entrada, guias laterais e barra inferior.

    Todo o sistema é acionado por pelo menos um motor tubular de 230V com sistema especial à prova de falhas por gravidade.

    O painel de controle para cortinas automáticas (CBM), tem tensão nominal de entrada de 115Vac/ 220Vac e tensão de saída de 230V/24V. Fonte de alimentação ininterrupta (sistema UPS) com autonomia de até 6 horas existe em todos os painéis de controle.

    Testado e aprovado de acordo com as Normas Europeias UNE EN 1634-1 e UNE EN 1363-1.

    Especificação
    • FABRIC: Fiberglass fabric resists up to 1100ºC. Polyurethane coating on both sides. Seams of reinforced stainless steel wires, coating of Kevlar.

      HEADBOX: Galvanized Steel. Different possibilities to adapt to different architectural spaces and maintenance requirements. Dimensions depending on width and height of the curtain.

      SIDE GUIDES: Galvanized Steel. Dimensions depending on width and height of the curtain.

      ROLLER: Galvanized Steel. Diameter 42mm with chain connected to an external motor.

      BOTTOM BAR: Galvanized Steel.

      ELECTRIC MOTOR: Motor 230V/ brake 24V.

      CBM CONTROL PANEL: Receives the signal alarm from Fire Management System and controls the movement of curtains. Visual and acoustic alert system. Visual and acoustic alert system; Dimensions: 400x500x200mm; Output: 24Vcc/230V; Battery rechargeable (up to 6h autonomy).

      OPTIONAL EXTRAS: RAL coating; Stainless steel elements; Headbox customized set-up for specific architectural or special operational requirements; Special designs of CBM control panel; Emergency button; Other solutions on demand.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBACH-BACHFIRE-Z
    • Familia de productoFire & Smoke Curtains
    • Grupo de produtosFire Curtain
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)12000
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalFiberglass
    • Material secundárioAço galvanizado
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)30
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção