Publicar produtos
Smoke curtain BACHSMOKE DA
Smoke curtain BACHSMOKE DA
Smoke curtain BACHSMOKE DA

    Smoke curtain BACHSMOKE DA

    Traduzido por Google,

    BACHSMOKE DA é uma Cortina Anti-Fumo Automática que em caso de incêndio, limita e controla o movimento do fumo, com classificação D180.

    A cortina é composta por: tecido de fibra de vidro com revestimento de poliuretano em ambas as faces costurado com arame de kevlar de alta resistência e fixado a um rolo de aço de 78mm de diâmetro; Caixa de entrada em aço galvanizado e barra inferior em perfil de alumínio.

    Todo o sistema é acionado por um motor tubular de 24Vdc e controlado por uma placa eletrônica CRM (Controle e Regulação de Motores) da BACH com sistema especial de segurança contra falhas por gravidade.

    O painel de controle para cortinas automáticas (CBM), com tensão nominal de entrada de 115Vac ou 220Vac e tensão de saída de 24Vdc. Fonte de Alimentação Ininterrupta (Sistema UPS) com autonomia de até 6 horas existe em todos os painéis de controle.

    Testado e aprovado de acordo com a norma europeia UNE EN 12101-1 e com marcação CE.

    Especificação
    • FABRIC: Fiberglass fabric resists up to 600ºC. Polyurethane coating on both sides. Seams of high resistance Kevlar wire. HEADBOX: Galvanized Steel. Different possibilities to adapt to different architectural spaces and maintenance requirements. Dimensions depending on width and height of the curtain. ROLLER: Galvanized Steel. Diameter 78mm. BOTTOM BAR: Aluminum profile, RAL 9003. ELECTRIC MOTOR: BACH tubular motor 24Vdcc. CRM MOTOR REGULATION BOX: Polyester IP56. Dimensions: 120x160x75mm. CBM CONTROL PANEL: Receives the signal alarm from Fire Management System and controls the movement of curtains. Visual and acoustic alert system; Dimensions: 300x230x140mm to 400x400x210mm; Output: 24Vcc; Battery rechargeable (up to 6h autonomy). OPTIONAL EXTRAS: RAL coating; Stainless steel elements; Headbox customized set-up for specific architectural or special operational requirements; False ceiling acessories; Special designs of CBM control panel; Escape button; Emergency button; Other solutions on demand.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBACH-BACHSMOKE-DA
    • Familia de productoFire & Smoke Curtains
    • Grupo de produtosSmoke Curtain
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)10000
    • Profundidade (mm)180
    Relacionado
    • Material principalFiberglass
    • Material secundárioAço galvanizado
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)30
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção