Publicar produtos
Smoke curtain BACHSMOKE FIX
Smoke curtain BACHSMOKE FIX
Smoke curtain BACHSMOKE FIX

    Smoke curtain BACHSMOKE FIX

    Traduzido por Google,

    BACHSMOKE FIX é uma cortina anti-fumo estática que em caso de incêndio limita e controla o movimento do fumo, com classificação D180.

    A cortina de fumaça delimita o espaço do edifício de acordo com as áreas que foram especificadas para evitar que a fumaça se espalhe para outras áreas.

    BACHSMOKE FIX é uma cortina apropriada para edifícios industriais ou edifícios onde a subida e descida das cortinas não é uma característica fundamental ou onde a estética não é fundamental.

    Testado e aprovado de acordo com a norma europeia UNE EN 12101-1 e com marcação CE.

    Especificação
    • FABRIC: Fiberglass fabric resists up to 600ºC. Polyurethane coating on both sides. Seams of high resistance Kevlar wire.

      OPTIONAL EXTRAS: Standard color is grey but as optional in white and black; Supply of accessories for fixing as steel angle rod and screws; Other requirements and customized solutions on demand.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBACH-BACHSMOKE-FIX
    • Familia de productoFire & Smoke Curtains
    • Grupo de produtosSmoke Curtain
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)20000
    • Profundidade (mm)40
    Relacionado
    • Material principalFiberglass
    • Material secundárioAço galvanizado
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)0.45
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção