Publicar produtos
Smoke curtain BACHSMOKE H
Smoke curtain BACHSMOKE H
Smoke curtain BACHSMOKE H

    Smoke curtain BACHSMOKE H

    Traduzido por Google,

    BACHSMOKE H é uma Cortina Anti-Fumo Automática Horizontal que em caso de incêndio, limita e controla o fumo, com classificação D120.

    A cortina é composta por: tecido de fibra de vidro com revestimento de poliuretano em ambos os lados costurado com arame de aço reforçado e fixado a dois rolos de aço de 78mm de diâmetro; elementos de aço galvanizado como caixa de entrada, guias laterais e barra inferior.

    Todo o sistema é acionado por dois motores tubulares 24Vdc, em lados opostos. O painel de controle para cortinas automáticas (CBM), tem tensão nominal de entrada de 115Vac ou 220Vac e tensão de saída de 24Vdc.

    Fonte de alimentação ininterrupta (sistema UPS) com autonomia de até 6 horas existe em todos os painéis de controle.

    Testado e aprovado de acordo com a norma europeia UNE EN 12101-1 e com marcação CE.

    Especificação
    • FABRIC: Fiberglass fabric resists up to 600ºC. Polyurethane coating on both sides. Seams of reinforced stainless steel wires, coating of Kevlar.

      HEADBOX: Galvanized Steel. Different possibilities to adapt to different architectural spaces and maintenance requirements. Dimensions depending on width and lengtht of the curtain.

      SIDE GUIDES: Galvanized Steel. Dimensions depending on width and length of the curtain.

      ROLLER: Galvanized Steel. Diameter 78mm.

      BOTTOM BAR: Galvanized Steel.

      ELECTRIC MOTOR: BACH tubular motor 24Vdcc.

      CBM CONTROL PANEL: Receives the signal alarm from Fire Management System and controls the movement of curtains. Visual and acoustic alert system. Visual and acoustic alert system; Dimensions: 300x300x210mm to 400x400x210mm; Output: 24Vcc; Battery rechargeable (up to 6h autonomy).

      OPTIONAL EXTRAS: RAL coating; Stainless steel elements; Headbox and Side guides customized set-up for specific architectural or special operational requirements; Special designs of CBM control panel; Other solutions on demand.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBACH-BACHSMOKE-H
    • Familia de productoFire & Smoke Curtains
    • Grupo de produtosSmoke Curtain
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)260
    • Largura (mm)7000
    • Profundidade (mm)15000
    Relacionado
    • Material principalFiberglass
    • Material secundárioAço galvanizado
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)40
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção