Publicar produtos
Fire curtain SUPERFIRE
Fire curtain SUPERFIRE
Fire curtain SUPERFIRE

    Fire curtain SUPERFIRE

    Traduzido por Google,

    SUPERFIRE é uma Cortina Antifogo Automática que em caso de incêndio, limita e controla o incêndio, reduz não só a emissão de radiação como também a transferência de calor criando isolamento do tecido de forma a maximizar a proteção de pessoas e bens, com classificação EI120.

    A cortina é composta por: tecido de fibra de vidro revestido em ambos os lados e costurado com arame de aço reforçado e fixado a um rolo de aço de 78mm de diâmetro; elementos de aço galvanizado como caixa de entrada, guias laterais e barra inferior; sistema de irrigação para o lado oposto do fogo.

    Todo o sistema é acionado por um motor tubular de 24Vdc e controlado por uma placa eletrônica CRM (Controle e Regulação de Motores) da BACH com sistema especial de segurança contra falhas por gravidade.

    O painel de controle para cortinas automáticas (CBM), com tensão nominal de entrada de 115Vac ou 220Vac e tensão de saída de 24Vdc. Fonte de alimentação ininterrupta (sistema UPS) com autonomia de até 6 horas existe em todos os painéis de controle.

    Testado e aprovado de acordo com as Normas Europeias UNE EN 1634-1 e UNE EN 1363-1.

    Especificação
    • FABRIC: Fiberglass fabric has low radiation, high isolation properties and resists up to 1100ºC. Seams of reinforced stainless steel wires, coating of Kevlar.

      HEADBOX: Galvanized Steel. Different possibilities to adapt to different architectural spaces and maintenance requirements. Dimensions depending on width and height of the curtain.

      SIDE GUIDES: Galvanized Steel. Dimensions depending on width and height of the curtain.

      ROLLER: Galvanized Steel. Diameter 78mm.

      BOTTOM BAR: Galvanized Steel.

      ELECTRIC MOTOR: BACH tubular motor 24Vdcc.

      CRM MOTOR REGULATION BOX: Polyester IP56. Dimensions: 120x160x75mm.

      CBM CONTROL PANEL: Receives the signal alarm from Fire Management System and controls the movement of curtains. Visual and acoustic alert system. Visual and acoustic alert system; Dimensions: 300x230x140mm to 400x400x210mm; Battery rechargeable (up to 6h autonomy).

      IRRIGATION SYSTEM PANEL: A solenoid valve connected to BACH´s control panel can activate the irrigation system with a delay of 3 minutes for standard. As an option, the solenoid valve can be dependent on a thermal sensor in order to avoid water spray in false alarm conditions, so even if there is a fire alarm the irrigation system doesn´t work until the sensor reaches 77ºC. In this case and for safety reasons, the irrigation system will not be activated until this 3 conditions meet together, 1st – fire alarm and 2nd – Three minutes delay and 3rd – Thermal Sensor above 77ºC. The number of sprinklers depends on the area of each system. The fluid conditions are the following: Water Flow ≥ 3.8 l/min/m²; Pressure ≥ 1.4 bar.

      OPTIONAL EXTRAS: Irrigation system; Thermal sensor; RAL coating; Stainless steel elements; Headbox and Side guides customized set-up for specific architectural or special operational requirements; Aluminum RAL 9003 bottom bar; False ceiling acessories; Special designs of CBM control panel; Escape button; Emergency button; Other solutions on demand.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBACH-SUPERFIRE
    • Familia de productoFire & Smoke Curtains
    • Grupo de produtosFire Curtain
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)12000
    • Largura (mm)30000
    • Profundidade (mm)180
    Relacionado
    • Material principalFiberglass
    • Material secundárioAço galvanizado
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)30
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção