Publicar produtos
BAL Acrybase - Fast-hardening two-part (powder+liquid) self-smoothing compound.
BAL

BAL Acrybase - Fast-hardening two-part (powder+liquid) self-smoothing compound.

Traduzido por Google,
BAL Acrybase é um composto auto-alisante bicomponente (pó e líquido) de endurecimento rápido, adequado para aplicação em suportes absorventes e não absorventes para preparar superfícies de pavimentos para a instalação de cerâmica, pedra natural, chapa e mobiliário macio em interiores secos ou molhados e ambientes externos. Recomendado para áreas de tráfego intenso e pisos exteriores, pode ser colocado em profundidades de leito de uma borda de pena até 10 mm e de 10 mm a 20 mm com adição de lascas de granito de 3 mm. BAL Acrybase oferece excelentes benefícios para o ladrilhador, permitindo a instalação rápida da maioria dos tipos de ladrilhos. Um nivelador de alto desempenho, BAL Acrybase possui propriedades de alta resistência tornando-o perfeito para uso interno ou externo. Fácil de usar, BAL Acrybase vem em embalagens práticas de 23,5 kg e garrafas de 5 litros para a proporção de mistura perfeita. Adequado para instalações chave, como piso radiante e piscinas, o BAL Acrybase é um verdadeiro produto multifuncional.
Especificação
  • Bed-thickness - 0-20mm Pot Life - 30 mins Setting Time - 3-4 hours
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBAL-Acrybase
  • Familia de productoSubfloor Preparation
  • Grupo de produtosSelf-Leveling Underlayment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_06_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoSmoothing and levelling underlay compounds
  • Código CSI MasterFormat 201403 54 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Cast Underlayment
  • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Título OmniclassPortland Cement Floor Underlayments
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes