Publicar produtos
BAL Level Max - High performance, all-in-one leveller with FST
BAL

BAL Level Max - High performance, all-in-one leveller with FST

Traduzido por Google,
O nivelador de piso tudo-em-um de desempenho máximo com Fiber Strand Technology (FST). BAL Level Max tem uma profundidade máxima de leito de até 80mm em uma única aplicação – a maior do mercado. É adequado para uso sobre madeira de 3 mm, aceita tráfego de pedestres em três horas e pode ser ladrilhado após apenas quatro horas em qualquer profundidade, economizando tempo significativo do projeto e reduzindo custos. O BAL Level Max oferece o início perfeito para qualquer projeto de piso com recursos-chave, incluindo flexibilidade e resistência adicionais, capacidade de auto-alisamento, baixo encolhimento e uma formulação livre de proteínas. Fácil de usar, BAL Level Max é extremamente versátil tornando-o adequado para projetos domésticos e comerciais, pois é bombeável e atinge uma excelente cobertura de 5m² a 3mm de profundidade do leito. Disponível em embalagens de 25 kg, é perfeito antes da instalação de ladrilhos ou revestimentos de piso, mesmo em instalações importantes, como aquecimento por piso radiante.
Especificação
  • Reaction to fire Class : EFL Release of corrosive substances : CT Water permeability : NPD Water vapour permeability : NPD Compressive strength : ≥ 25 Nmm-2 Flexural strength : ≥ 7 Nmm-2 Wear resistance : NPD Sound insulation : NPD Sound absorption : NPD Thermal resistance : NPD Chemical resistance : NPD
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBAL-Level-Max
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de produtosFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolymer-modified cementitious
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_06_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoSmoothing and levelling underlay compounds
  • Código CSI MasterFormat 201403 54 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Cast Underlayment
  • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Título OmniclassPortland Cement Floor Underlayments
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes